SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16/2,0X - Connecteur d'appareil face arrière
1239481

Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, D-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 2 m, 0,34 mm2, coulé, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles