RC-12P2N12M0X7 - Connecteur prolongateur
1598107

M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit avec gaine plastique, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles