cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20101209Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
D | ||||
150 V | 6 A | 22 - 18 |
Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40048497Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0,14 - 0,75 |