MSTBV 2,5/12-GFE-5,08-LR BK AU
-
Embase de circuit imprimé
1795394
Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 12 A, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: MSTBV 2,5/..-GFE-LR, pas: 5,08 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,9 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage et déverrouillage, type de fixation: Bride filetée Lock & Release, type de conditionnement: emballé dans un carton
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Verrouillage automatique et déverrouillage intuitif via le levier de commande Lock and Release coloré
Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission