TTC-6P-3-EX-24DC-I-P
-
Fiche parafoudre
1064663
Fiche parafoudre avec indicateur d'état intégré sur le module pour un circuit de signalisation à 3 fils, à sécurité intrinsèque et libre de potentiel de terre. Tension nominale : 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection