Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-M12FS-4SC SH CCL - Connecteur de données
1559770

Connecteur de données, CC-Link, 4-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, codage: A, Raccordement à ressort, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement à ressort : raccordement sûr même en cas de chocs ou de vibrations grâce à la force de contact élevée
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement