SACC-DSI-MINMS-5CON-UNF/1,0
-
Connecteur d'appareil face arrière
1453799
Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, 7/8'', montage sur face arrière avec filet de fixation 7/8'', cordon PE 1,0 m, 5 x 0,75 mm2