SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,5SCOX - Connecteur d'appareil face arrière
1239114

Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles-SPEEDCONNEC, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 1,5 m, 0,25 mm2, coulé, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles