SACC-DSI-M8FS-3CON-M12/3,0 PUR
-
Connecteur d'appareil face arrière
1424316
Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 3 pôles, M8, montage vissé/sur face arrière avec filetage M12, câble PUR de 3 m, 3 x 0,25 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme