RC-17S1N12C1NY
-
Traversée face arrière
1615792
M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, Joint plat, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, codage: N