SACCBP-FSD-4CON-M16/3,03-93E - Connecteur d'appareil face arrière
1100268

Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, codage: D, Montage en face arrière/vissé, M16 x 1,5, Ligne de bus, 0,14 mm2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238397

Informations détaillées concernant le produit