K-8E-M23FK/10,0-H00/M23FK-C5
-
Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
1773773
Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, longueur de câble: 10 m, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
Interface de données CAT5 pour jusqu'à 100 Mbit/s
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles