IBS RL 24 OC-LK-2MBD
-
Élément de surveillance
2732499
Répéteur pour la surveillance et l'amplification des signaux pour INTERBUS; technique FO avec 2 MBaud, segmente le système et permet la déconnexion des branches individuelles en cours de fonctionnement
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 127 mm |
Hauteur | 67 mm |
Profondeur | 71 mm |
INTERBUS | |
Type de raccordement | Connecteur IP67-RL avec raccordement FO |
Vitesse de transmission | 2 MBit/s |
Module | |
Code ID (déc) | 0C |
Code ID (hex) | 12 |
Code de longueur (hexa) | 0 |
Code de longueur (décimal) | 0 |
Canal des données de process | 0 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
Longueur de répertoire | 0 Bit |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Ruggedline |
Type | Monobloc |
Alimentation: Bloc électronique | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 32 V DC (Ondulation comprise) |
Ondulation | max. 3,6 VSS à l'intérieur de la plage de tension admissible |
Type de raccordement | FO |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Pression atmosphérique (service) | 860 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 1500 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 100 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Lignes de fuite et distances dans l’air | selon EN 50178 : 1998 |
Type de montage | Sur plaque de montage |
Montage mural |
Référence | 2732499 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI516 |
Product key | DRI516 |
Page catalogue | Page 327 (C-8-2013) |
GTIN | 4017918187095 |
Poids par pièce (emballage compris) | 712,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 640 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
IBS RL AP - Support de montage 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Étiquette de repérage 2732729
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Câble fibre optique 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Câble fibre optique 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Câble fibre optique 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Jeu de câbles 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Câble 2731775
-
IBS PWR/5 - Câble 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Kit d'adaptation 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Kit d'adaptation 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Connecteurs pour câbles de bus 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Répartiteur en Y 1683455
-
IBS CCO-R/L - Jeu de fiches 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Jeu de fiches 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Jeu de fiches 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Jeu de câbles 2819956
-
IBS RL PROT-LK - Protection pendant le transport 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - Étiquette de repérage 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Étiquette de repérage 2734730
-
IBS RL FOC - Couteau à fibre 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Appareil de mesure 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Outil d'équipement 2744131
Avantages
Boîtier métallique robuste
Fonctions de diagnostic complètes
Connecteur mâle M12 pour périphérie
Connecteurs mâles Ruggedline pour INTERBUS, au choix avec fibre optique ou paire torsadée, et tension d'alimentation
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem