IB STME 24 AI 4/EF - Bloc électronique de rechange
2701955

Module d'entrées analogique INTERBUS-ST, 4 entrées, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, indice de protection IP20, comprenant seulement un bloc électronique

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

4 canaux d'entrée différentiels analogiques pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Alimentation du capteur +15 V DC