CHARX SEC-5050 - Commande de charge DC
1374719

CHARX control modular, Commande de charge DC, dans le boîtier, Contrôle de charge programmable pour la charge DC des véhicules électriques, avec système Linux embarqué, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-2, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), MICRO-USB type C

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles