RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Clé de saut
2867898

La HOPKEY comprend des informations telles que les fréquences d'émission utilisées et les cycles de sauts. Un émetteur-récepteur/répéteur supplémentaire a p.ex. besoin de ces informations pour s'intégrer dans un système d'E/S RAD-Line bidirectionnel existant.

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Technologie Trusted Wireless avec saut de fréquence
Aucun paramétrage ni programmation supplémentaire n'est nécessaire
Possibilité de raccorder jusqu'à 8 modules d'extension d'E/S via un connecteur-bus
Bande ISM 2,4 GHz hors licence