CHARX T1HBI-FLAP-ESSENTIAL - Capot de protection
1778112

CHARX connect universal, CCS type 1, Capot de protection, Accessoires, Rectangulaire, Diamètre de perçage M7, à poser sur des prises côté véhicule, UNECE R61

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Protection sûre de tous les contacts de signalisation et de puissance contre les jets d'eau conformément à IPX5
Utilisation intelligente : lors de l'ouverture du capot DC, le capot AC s'ouvre automatiquement
Conception simple grâce à des géométries de vissage identiques pour le CCS type 1 et le CCS type 2
Options supplémentaires : bouton d'annulation de charge et indicateur d'état avec LED RGB librement contrôlables
Compatible avec notre contrôleur de charge CHARX control vehicle