BC F SPT 2,5/4 KMGY - Bouchon
1340861

Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN​ 43880, Bouchon pour zone de bloc de jonction SPT-THR 2,5 non équipée, largeur: 19,9 mm, hauteur: 10,06 mm, profondeur: 3,17 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Système de boîtier et de raccordement adaptés, permet un développement plus rapide des appareils
Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
Bloc de jonction pour C.I. Push-in pour une commande en face avant confortable et un gain de temps lors de l'installation
Technologie de raccordement pour le montage automatisé sur circuit imprimé