Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ME B-12,5 3MSTBO KMGY - Bouchon
2279787

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (3MSTBO), largeur: 10 mm, hauteur: 16,35 mm, profondeur: 18,5 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94