KC-01607ENN1025 - Câbles de signalisation et de puissance
1625952
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Câbles de signalisation et de puissance
Référence
1625952
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Product key
ABRDCD
GTIN
4046356679954
Poids par pièce (emballage compris)
5 535 g
Poids par pièce (hors emballage)
5 210 g
Pays d'origine
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %