SAC-5P-MS/1,5-600/M12FR-3L FB - Câble pour capteurs/actionneurs
1404108

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, connecteur mâle droit M12, codage: A, avec 3 LED, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 1,5 m, Conception hygiénique, avec molette plastique

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile