Single Pair Ethernet câble de jonction M8
SPE-T1- 9,0-97R/M8FSF RAIL
-
Câble de réseau
1818060
Câble de réseau, 2-pôles, XLPE, noir, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M8-SPE / IP67, longueur de câble: 9 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 2 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Système de bus | Ethernet |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 72 V DC |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M8-SPE / IP67 |
Blindé | oui |
Cycles d'enfichage | ≤ 100 |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Longueur du câble | 9 m |
Single Pair Ethernet XLPE flexible black [97R] | |
Dessin coté |
|
Style UL AWM | 22303 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | oui |
Type | Single Pair Ethernet XLPE flexible black [97R] |
Structure du conducteur | 1 x 2 x AWG 24/7, SF/UTP |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x |
AWG ligne de signaux | 24 |
Diamètre de fil avec isolant | 1,65 mm |
Diamètre extérieur du câble | 4,80 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | XLPE |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Fil, coloris | bleu, blanc |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 1 paire avec inserts torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | ≤ 94,2 Ω/m |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 20 MHz) |
Tension nominale câble | 300 V |
Résistance à la propagation des flammes | selon FT-2 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 |
M8 | |
Désignation de la norme | Connecteur M8 |
Normes/prescriptions | CEI 63171-5 |
Remarque | T1-SPE |
Référence | 1818060 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1BJI |
Product key | AF1BJI |
GTIN | 4067923447394 |
Poids par pièce (emballage compris) | 299,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Triphenyl phosphate (n° CAS: 115-86-6) |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem