NBC-MSD/ 9,5-937/FSD SCO
-
Câble de réseau
1423134
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: D / IP65, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: D / IP65, longueur de câble: 9,5 m, Article vérifié selon les spécifications du client / application ferroviaire
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | D |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | PROFINET |
Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP65 |
Nombre de pôles | 4 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | D (Données) |
Blindé | oui |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
Indice de protection | IP65 |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC / IP65 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | D (Données) |
Blindé | oui |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
Indice de protection | IP65 |
Longueur du câble | 9,5 m |
PROFINET BETAtrans® application ferroviaire CAT5 [939] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 71 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | PROFINET BETAtrans® application ferroviaire CAT5 [939] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Durée du parcours du signal | 4,4 ns/m |
Vitesse du signal | 0,75 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,4 mm ±0,1 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,60 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE cellulaire |
Fil, coloris | blanc-bleu, orange-jaune |
Epaisseur gaine extérieure | 1,00 mm |
Câblage total | Quarte en étoile |
Résistance max. du conducteur | ≤ 54,4 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de liaison | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Capacité de la ligne | 44 nF/km (Fil-fil) |
Impédance de la ligne | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
Tension nominale câble | 125 V |
Tension d'essai fil/fil | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 6 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 33 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 40 mm |
Résistance à la traction | ≤ 60 N (brièvement) |
≤ 15 N (constant) | |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 76 dB (pour 1 MHz) |
71 dB (pour 4 MHz) | |
64 dB (pour 10 MHz) | |
60 dB (pour 16 MHz) | |
56 dB (pour 31,25 MHz) | |
52 dB (pour 62,5 MHz) | |
48 dB (pour 100 MHz) | |
45 dB (pour 155 MHz) | |
42 dB (pour 200 MHz) | |
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT) | 73 dB (pour 1 MHz) |
68 dB (pour 4 MHz) | |
61 dB (pour 10 MHz) | |
57 dB (pour 16 MHz) | |
53 dB (pour 31,25 MHz) | |
49 dB (pour 62,5 MHz) | |
45 dB (pour 100 MHz) | |
42 dB (pour 155 MHz) | |
39 dB (pour 200 MHz) | |
Affaiblissement de régularité (RL) | 25 dB (pour 1 MHz) |
25 dB (pour 4 MHz) | |
28 dB (pour 10 MHz) | |
28 dB (pour 16 MHz) | |
27 dB (pour 31,25 MHz) | |
26 dB (pour 62,5 MHz) | |
25 dB (pour 100 MHz) | |
25 dB (pour 155 MHz) | |
23 dB (pour 200 MHz) | |
Effet d'écran | 1,5 dB (pour 1 MHz) |
3,3 dB (pour 4 MHz) | |
5,3 dB (pour 10 MHz) | |
6,9 dB (pour 16 MHz) | |
9,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
14,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
18,8 dB (pour 100 MHz) | |
23,6 dB (pour 155 MHz) | |
27,3 dB (pour 200 MHz) | |
60,00 dB (jusqu'à 1000 MHz) | |
Absence d'halogène | selon EN 50267-2-1 |
selon EN 60684-2 | |
Résistance à la propagation des flammes | selon EN 60332-1-2 |
selon EN 50266-2-5 | |
selon ISO ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Etanche aux fumées | EN 61034-2 |
Résistance à l'huile | selon EN 60684-2, 72 h à 100 °C, IRM 902 |
Protection incendie dans les véhicules ferroviaires | BS 6853 (Câble interne Ia, Ib, II / câble externe Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Classification C / F1) | |
NF F16-101 (Câble interne A1, A2, B / Câble externe A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Classe A) | |
Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon EN 60684-2, 72 h à 100 °C, IRM 903) |
résistant à l'ozone (selon EN 50306-4, 72 h à 40 °C, procédure B, concentration en volume 200 x 10-6) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
160 °C (Court-circuit) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1423134 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CJI |
Product key | AF1CJI |
GTIN | 4055626326146 |
Poids par pièce (emballage compris) | 634 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 634 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem