NBC-MSD/ 1,0-93K/MSD SCO
-
Câble de réseau
1411529
Câble de réseau, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PVC/PVC, rouge signalisation RAL 3020, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: D / IP67, sur connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: D / IP67, longueur de câble: 1 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | Sercos |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Détrompage | D |
Système de bus | Sercos III |
Type de signal/catégorie | Sercos CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP67 |
Nombre de pôles | 4 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | D (Données) |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP67 |
Nombre de pôles | 4 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | D (Données) |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
PA (Porte-contacts) | |
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
Longueur du câble | 1 m |
Sercos III [93K] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 68 kg/km |
Style UL AWM | 21694 (60 °C / 600 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | Sercos III [93K] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | env. 1,55 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | rouge signalisation RAL 3020 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
Câblage total | Quarte en étoile |
Résistance max. du conducteur | ≤ 120 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 0,5 GΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 20,00 mΩ/m (à 10 Hz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
Tension nominale câble | 600 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 3 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 7 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 20 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 46 mm |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 1685 (CSA FT 4) |
Résistance à l'huile | particulièrement résistant à l'huile |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
Température ambiante (montage) | -20 °C ... 60 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (Connecteur M12) |
IP67 (Connecteur M12) | |
IP65/IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (Connecteur M12) |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1411529 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF1CJO |
GTIN | 4046356933766 |
Poids par pièce (emballage compris) | 103,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 100,5 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem