NBC-R4ACS/0,5-93C/OE - Câble de jonction
1112871

Câble de jonction, longueur de câble: 0,5 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Parfait pour les applications industrielles
Câbles PUR pour les applications déplacées (flexion)
Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°
Transmission simultanée de puissance avec PoE++
Résistant aux vibrations et aux chocs grâce à un surmoulage solide
Transmission de données haut débit avec jusqu'à 100 Mbit/s (CAT5)