VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3
-
Câble de jonction
1418413
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,3 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, matériau: PA 6.6, sortie du câble: droit, PROFINET
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Application | Standard |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Enfichable | RJ45 8(4) |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 1 |
Affichage d'état | non |
Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
Courant de référence | 1,75 A |
Support de transmission | Cuivre |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Force d'enfichage par contact de signal | 50,00 N |
Force de retrait par contact de signal | 30 N |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Blindé | oui |
Couleur surface de prise | noir |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Blindé | oui |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 0,30 m |
PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
Dessin coté |
|
Blindé | oui |
Style UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
Type | PROFINET PVC flexible CAT5 |
Type de câble (symbole) | 93B |
Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s | |
Structure de câble | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
Matériau gaine intérieure | PVC |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Matériel Isolant du fil | PE |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,1 mm |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Câblage total | Quarte en étoile |
Blindage | Film recouvert d'alu, tresse en fils de cuivre étamés |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Tension nominale câble | ≤ 600 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 5 GΩ*km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Résistance à l'huile | OIL RES I selon UL 2256 |
Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle) | -25 °C ... 80 °C |
Référence | 1418413 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNABA |
Product key | ABNABA |
Page catalogue | Page 319 (PC-2011) |
GTIN | 4046356534406 |
Poids par pièce (emballage compris) | 48 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 38,746 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem