NBC-M12MSX/12,0-94U/M12FSX
-
Câble de réseau
1863771
Câble de réseau, 8-pôles, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6026, connecteur mâle droit M12, codage: X / IP67, sur Connecteur femelle droit M12, codage: X / IP67, longueur de câble: 12 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Système de bus | Ethernet |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 0,5 A |
Raccordement 1 | |
Dessin coté |
Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, détrompage X, vue côté mâle
|
Version | M12 connecteur mâle, droit, 8-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Détrompage: X |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Blindage | Advanced Shielding Technology |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbit/s | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 Ω |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Matériau Contact | CuZn |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau Raccordement vissé | Zinc injecté, nickelé |
Matériau Surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau Joint | FKM |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/Prescriptions | CEI 61076-2-109 |
Raccordement 2 | |
Dessin coté |
Nombre de pôles connecteur femelle M12, 8 pôles, détrompage X, vue côté femelle
|
Version | M12 Connecteur femelle, droit, 8-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Détrompage: X |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Blindage | Advanced Shielding Technology |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbit/s | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 Ω |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Matériau Contact | CuZn |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau Raccordement vissé | Zinc injecté, nickelé |
Matériau Surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau Joint | FKM |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/Prescriptions | CEI 61076-2-109 |
Longueur du câble | 12 m |
Ethernet CAT 7 PUR [94U] | |
Style UL AWM | 20233 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet CAT 7 PUR [94U] |
Structure du conducteur | 4x2xAWG24/7; S/FTP |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,20 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 4x 2x 0,22 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,4 mm |
Diamètre extérieur du câble | 9,40 mm ±0,25 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6026 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE moussé |
Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Type de blindage de paire | Film à revêtement alu |
Câblage total | 4 paires en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 80 % |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
Capacité de la ligne | env. 47 nF/km (pour 1 kHz) |
Tension nominale câble | ≤ 125 V |
Tension d'essai fil/fil | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 7,5 x D |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 20000000, Rayon de courbure: 12 x D, Vitesse de déplacement: 5 m/s, Accélération: 50 m/s² |
Résistance à la traction | ≤ 100 N |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±270 °/m, Cycles de torsion: 2000000 |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
CSA FT-1 | |
Résistance à l'huile | selon la norme UL 758 |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65/IP67 |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-109 |
Référence | 1863771 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CMJ |
Product key | AF1CMJ |
GTIN | 4067923524828 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem