NBC-M12FSD/ 2,0-93B/R4QC
-
Câble de réseau
1407549
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PVC/PVC, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle droit M12, codage: D / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Généralités | Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires |
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 1 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Raccordement 1 | |
Dessin coté |
Nombre de pôles femelle M12, 4 pôles, détrompage D, vue côté femelle
|
Version | M12 Connecteur femelle, droit, 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Détrompage: D |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Blindage | Advanced Shielding Technology |
Type de signal/catégorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (CEI 11801) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Matériau Contact | CuSn |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau Raccordement vissé | Zinc injecté, nickelé |
Matériau Surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau Joint | FKM |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/Prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Raccordement 2 | |
Dessin coté |
Nombre de pôles connecteur mâle RJ45
|
Version | RJ45 connecteur mâle, droit, 4-pôles, Push-Pull |
Nombre de pôles | 4 |
Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Matériau Contact | CuSn |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PC |
Matériau Boîtier | PA-GF |
Coloris (Boîtiers) | noir |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Longueur du câble | 2 m |
PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
Dessin coté |
|
Style UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,1 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Câblage total | Quarte en étoile |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Tension nominale câble | ≤ 600 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
Résistance à l'huile | OIL RES I selon UL 2256 |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-10 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1407549 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CJN |
Product key | AF1CJN |
GTIN | 4046356778541 |
Poids par pièce (emballage compris) | 186 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 185 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | 386d084f-a762-4dcb-85b4-08289385266f |
Produits compatibles
-
NBC-M12MSD-R4RC-PN/.../... - Câble de réseau 1408636
-
NBC-M12MRD-R4RC-PN/.../... - Câble de réseau 1408628
-
NBC-M12MSD-R4QC-PN/.../... - Câble de réseau 1408635
-
NBC-M12MRD-R4QC-PN/.../... - Câble de réseau 1408626
-
NBC-M12FSD-R4RC-PN/.../... - Câble de réseau 1408619
-
NBC-M12FRD-R4RC-PN/.../... - Câble de réseau 1408610
-
NBC-M12FSD-R4QC-PN/.../... - Câble de réseau 1408618
-
NBC-M12FRD-R4QC-PN/.../... - Câble de réseau 1408609
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip de sécurité 1558991
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem