FOC-SC:PA-SC:PA-OM1:D01/5
-
Câble de jonction FO
1146519
Cavalier Duplex OM1, multimode, SC-SC, finition UPC, longueur 5 m
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Essai global réalisé suivant CEI 61753-122-2 et CEI 61753-1 Cat. C
Test de changement de température selon la norme CEI 61300-2-1
Essai de résistance aux vibrations selon CEI 61300-2-1
Résistance à la traction du raccordement de câble suivant CEI 61300-2-5
Câble de jonction multimode avec des caractéristiques visuelles et mécaniques excellentes pour la pose à l'intérieur
Parfait pour une intégration dans des installations de distribution et pour le raccordement d'équipements terminaux
Protection incendie grâce à une gaine LSZH et aux composants UL 94 V0
Tests par interférométrie à chaque étape du processus de certification
Satisfies optical and mechanical industry standards
Connecteur avec rectification UPC pour des valeurs d'atténuation optimales