FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/3 - Câble de jonction FO
1115542

Cavalier Duplex OS2, monomode, SC-SC, finition APC, longueur 3 m

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Pontet de câble FO à fibre optique en forme de 8
Fabriqué à partir d'un matériau exempt d'halogène, ignifuge, conforme à la directive RoHS
Excellentes caractéristiques mécaniques et optiques
Utilisation en intérieur, convient pour la répartition fibre optique et les terminaux
Tous les composants satisfont à la norme UL 94, V0
Câble de jonction monomode pour pose en intérieur
Les caractéristiques répondent aux normes industrielles optiques et mécaniques
Connecteur avec rectification UPC pour des valeurs d'atténuation optimales
Affaiblissement d'insertion ≤ 0,5 dB (varie selon l'état)