Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SPTAF 1/ 7-5,0-IL-EX - Bloc de jonction C.I.
1071073

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, section nominale: 1,5 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 7, gamme d'articles: SPTAF 1/..-IL-EX, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: Plateau

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Satisfait aux exigences de sécurité accrues du type de protection « Ex eb » suivant CEI 60079-7 pour les zones explosives
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée