UCS 125-87-F-GD 7035 VPE10
-
Boîtier universel
1069252
Boîtier complet pour circuits imprimés, emplacement flexible, inclut des demi-coques de boîtier, des parois fermées, des supports de fixation des circuits imprimés, des vis pour le boîtier et la fixation des circuits imprimés ; boîtier gris clair avec inserts de montants d'angle bleu turquoise
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Vous pouvez ouvrir le boîtier 10 fois au maximum. |
Remarque relative à l'application | Fixer le support autocollant : faites attention à ce que la surface du boîtier soit propre, sèche et exempte de graisse. Plage de température +18 °C ... +30 °C/force de pression 60 N/durée de pression 3 s |
Type de produit | Boîtier complet |
Type de boîtier | Boîtiers universels |
Série de boîtiers | UCS |
Gamme de produits | UCS 125-87 |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Dessin coté |
|
Largeur | 125 mm |
Hauteur | 87 mm |
Profondeur | 47 mm |
Dimensions | 100 mm x 62 mm (Dimensions maximales des circuits imprimés) |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 0,8 mm ... 3 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
Matériau Boîtier | PC |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
IRC selon CEI 60112 | 225 |
Matériau isolant | PC |
Qualité de surface | non traité |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 20 °C | |
Température ambiante | 20 °C |
Facteur de réduction | 1 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 9,7 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 30 °C | |
Température ambiante | 30 °C |
Facteur de réduction | 0,85 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 8,3 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 40 °C | |
Température ambiante | 40 °C |
Facteur de réduction | 0,68 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 6,5 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 50 °C | |
Température ambiante | 50 °C |
Facteur de réduction | 0,55 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 5,4 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 60 °C | |
Température ambiante | 60 °C |
Facteur de réduction | 0,4 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 3,9 W |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Température | 125 °C |
Durée du contrôle | 1 h |
Force | 20 N |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Spécification de contrôle | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Résultat degré de protection code IP | IP40 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP40 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 1 |
Type de fixation de circuits imprimés | Raccordement vissé |
Surface totale de circuit imprimé | 6000 mm² |
Epaisseur du C.I. | 0,8 mm ... 3 mm |
Formats pris en charge | Raspberry Pi |
Remarque relative aux supports de circuits imprimés | Cet article est préparé pour un circuit imprimé. D’autres circuits imprimés peuvent être fixés à l’aide de supports autocollants (accessoires). |
Type de montage | Montage vissé |
Position de montage | indifférent |
Couple de serrage / vitesse | Raccordement vissé des deux parties du boîtier: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
Fixation du circuit imprimé: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
Type de conditionnement | Conditionnement en carton |
Référence | 1069252 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ACFCAA |
Product key | ACFCAA |
GTIN | 4055626743691 |
Poids par pièce (emballage compris) | 143 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 143 g |
Numéro du tarif douanier | 84879090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | ee77268b-588e-482f-b392-e1dac1274262 |
Produits compatibles
-
-
SF-ASD 21 - Tournevis sans fil 1212532
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
SF-BIT-TX 10-50 - Vis 1212573
-
UCS WM-MP 125-87 7035 - Plaque d'adaptation 1225407
-
UCS WM-B 7035 - Support mural 2203718
-
UCS WM-B 9005 - Support mural 2203719
-
UCS WM-B 5018 - Support mural 2203391
-
UCS PED 7035 - Pied 2203392
-
UCS PED 9005 - Pied 2203393
-
UCS PED 5018 - Pied 2203394
-
UCS CP 7035 - Butoirs de protection contre les chocs 2203346
-
UCS CP 9005 - Butoirs de protection contre les chocs 2203347
-
UCS CP 5018 - Butoirs de protection contre les chocs 2203348
-
UCS CS 7035 - Adaptateur d'empilage 2203720
-
UCS CS 9005 - Adaptateur d'empilage 2203721
-
UCS CS 5018 - Adaptateur d'empilage 1029039
-
UCS DIN 125-F 7035 - Adaptateur de rail DIN 2203838
-
UCS DIN 125-F 9005 - Adaptateur de rail DIN 1174338
-
UCS GD 9005 - Kit de fixation 2203401
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 2202319
Avantages
Grande souplesse d'utilisation grâce à une structure de boîtier modulaire
Fixation des circuits imprimés flexible qui s'adapte presque à tout type de forme
Possibilités d'individualisation pratiques
Frais de logistique réduits du fait de la compatibilité de tous les composants
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem