Boîtier d'épissure sur rail DIN de la série FDX -20, équipé de 6 coupleurs LC-Duplex, entièrement prêt pour l'épissurage avec cordons extrémité libre de 900 µm (OM3) et supports d'épissure prémontés (pour protections d'épissure thermorétractables et de sertissage disponibles séparément) sur plateau d'épissure breveté en tôle d'acier à revêtement par poudre. Possibilité d'une arrivée de câble par presse-étoupe en haut ou en bas. Boîtier (2 parties) préparé pour un montage sur rail DIN, avec un adaptateur à l'arrière (qui peut aussi être monté sur le côté).
Contenu de la livraison :
Boîtier électronique sur rail DIN avec plateau d'épissure intégré (monté), équipé de 6 coupleurs LC-Duplex, 12 cordons extrémité libre (OM3), 1 support d'épissure, 1 presse-étoupe (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM3-PT9
-
Boîte à épissures
1343378
Boîte à épissures, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
Montage sur rail DIN possible dans six sens de positionnement
Conforme aux normes industrielles
Durée du montage réduite par Plug and Play
Schéma des pôles en ligne dans un lien
Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés
Montage par encliquetage sur les rails DIN courants NS 35/7,5 ou NS 35/15
Vitesse de transmission pouvant atteindre 1 000 Mbit/s