UMK- 8 RM 24DC/MKDS/M
-
Bloc relais multiple
2973737
Module VARIOFACE, pour 8 relais miniatures ou relais à semi-conducteurs miniatures enfichables, avec voyant lumineux, commutation négative, tension d'entrée 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module à relais multicanal |
Nombre de voies | 8 |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 260 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (Isolation de base) |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Affichage d'état/voie | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 1 contact inverseur ou 1 contact NO |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 5 A |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 77 mm |
Profondeur | 59 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 2973737 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK6164 |
Product key | DK6164 |
GTIN | 4017918167318 |
Poids par pièce (emballage compris) | 241,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 204,78 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem