PTFIX 12X1,5-NS15A GN - Bloc distributeur
3002964

Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 12, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 15, coloris: vert

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles