G 10/ 5 BD:L1,L2,L3,N,PE
-
Bloc de jonction d'appareils
3244711
Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Protection contre tout contact accidentel des doigts