SPTA 16/ 3-10,0-CB-ZB4RZMCBDMC
-
Bloc de jonction C.I.
1513123
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 76 A, tension de référence (III/2): 1000 V, section nominale: 16 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: SPTA 16/, pas: 10 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 60 °, coloris: multicolore, Disposition des broches: Brochage W en forme de Z, Longueur de broche [P]: 4,1 mm, nombre de picots par potentiel: 3, type de conditionnement: emballé dans un carton
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Borne de circuit imprimé |
Gamme de produits | SPTA 16/ |
Ligne de produits | COMBICON Terminals XL |
Nombre de pôles | 3 |
Pas | 10 mm |
Nombre de rangées | 1 |
Tracé brochage | Brochage W en forme de Z |
Nombre de picots par potentiel | 3 |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 76 A |
Tension nominale UN | 1000 V |
Tension de référence (III/3) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 8 kV |
Tension assignée (III/2) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 8 kV |
Tension de référence (II/2) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 6 kV |
Technologie de raccordement | |
Section nominale | 16 mm² |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,75 mm² ... 10 mm² (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert) |
2,5 mm² ... 10 mm² (Raccordement Push-in) | |
Câble unifilaire/Point de connexion câblé | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur souple | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Section conduct. AWG | 18 ... 4 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,75 mm² ... 4 mm² |
Longueur à dénuder | 18 mm |
Type de montage | Soudage à la vague |
Tracé brochage | Brochage W en forme de Z |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | étamage galvanique |
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (10 - 16 µm Sn) |
Surface métallique zone de soudage (couche supérieure) | Etain (10 - 16 µm Sn) |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | multicolore () |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Dessin coté |
|
Pas | 10 mm |
Largeur [w] | 30 mm |
Hauteur [h] | 42,2 mm |
Longueur [l] | 32,7 mm |
Hauteur de montage | 38,1 mm |
Longueur du picot de soudage [P] | 4,1 mm |
Dimensions des picots | 1,2 x 1 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Diamètre de perçage | 1,7 mm |
Raccordement du conducteur | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Connexions et déconnexions répétées | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle de traction | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,75 mm² / rigide / > 30 N |
16 mm² / à plusieurs fils / > 100 N | |
0,75 mm² / souple / > 30 N | |
16 mm² / souple / > 100 N |
Essai d'échauffement | |
Spécification de contrôle | CEI 60947-7-4:2013-08 |
Exigence contrôle de l'échauffement | Le total de la température ambiante et de l'échauffement du bloc de jonction du circuit imprimé ne doit pas dépasser la limite supérieure de température. |
Résistance aux courants de courte durée | |
Spécification de contrôle | CEI 60947-7-4:2013-08 |
Résistance d'isolement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
Groupe d'isolant | I |
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 8 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 8 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 12,5 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 1000 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 8 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 8 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 8 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 6 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 5,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 5,5 mm |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2001-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 5 s |
Vieillissement | |
Spécification de contrôle | CEI 60947-7-4:2013-08 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Référence | 1513123 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 000 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AAOBCD |
Product key | AAOBCD |
GTIN | 4063151975722 |
Poids par pièce (emballage compris) | 38,208 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 28,76 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Homologation UL illimitée 600 V grâce à un brochage en forme de Z compact
Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem