Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 630 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 12, gamme d'articles: FFKDS(A)/H1, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton