QUINT4-PS/1AC/48DC/10 SRP
-
Alimentation
1286002
Alimentation à découpage primaire QUINT POWER, Raccordement vissé, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 48 V DC / 10 A
Informations détaillées concernant le produit
Restriction commerciale | |
Remarque CE | Les produits sont exclusivement proposés à l'export en-dehors de l'espace économique européen. |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1100000 h (25 °C) |
> 676000 h (40 °C) | |
> 317000 h (60 °C) | |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I |
Degré de pollution | 2 |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 5 A |
Température | 40 °C |
Temps | 420000 h |
Texte complémentaire | 120 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 5 A |
Température | 40 °C |
Temps | 484000 h |
Texte complémentaire | 230 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 10 A |
Température | 25 °C |
Temps | 526000 h |
Texte complémentaire | 120 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 10 A |
Température | 25 °C |
Temps | 827000 h |
Texte complémentaire | 230 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 10 A |
Température | 40 °C |
Temps | 186000 h |
Texte complémentaire | 120 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 10 A |
Température | 40 °C |
Temps | 292000 h |
Texte complémentaire | 230 V AC |
Nombre de phases | 1 |
Fonctionnement AC | |
Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Déclassement | < 100 V AC (1 %/V) |
Rigidité diélectrique max. | 300 V AC 60 s |
Tension secteur national typique | 120 V AC |
230 V AC | |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
Choc de courant d'appel | typ. 11 A (à 25 °C) |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 0,4 A2s |
Limitation du courant d'appel | 11 A (à 1 ms) |
Plage de fréquence AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16,7 Hz (selon EN 50163) | |
Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 32 ms (120 V AC) |
typ. 32 ms (230 V AC) | |
Courant absorbé | 6,8 A (100 V AC) |
5,5 A (120 V AC) | |
2,8 A (230 V AC) | |
2,7 A (240 V AC) | |
Consommation nominale | 519 VA |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance, éclateur à gaz |
Temps d'enclenchement | < 1 s |
Temps d'enclenchement typique | 300 ms (depuis le SLEEP MODE (MODE VEILLE)) |
Fusible d'entrée | 12 A (temporisé, intérieur) |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 10 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K ou équivalente) |
Courant de décharge vers PE | < 3,5 mA |
1,3 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
Fonctionnement DC | |
Plage de tension nominale d'entrée | 110 V DC ... 250 V DC |
Plage de tension d'entrée | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
Déclassement | < 110 V DC (1 %/V) |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Caractéristique de sortie | U/I Advanced |
Smart HICCUP | |
FUSE MODE | |
Tension de sortie nominale | 48 V DC |
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 48 V DC ... 56 V DC (constante de puissance) |
Courant nominal de sortie (IN) | 10 A |
Boost statique (IStat.Boost) | 12,5 A |
Boost dynamique (lDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 ms) |
Déclenchement magnétique de fusible | A1...A13 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z10 |
Déclassement | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 60 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 60 V DC |
Tolérance de réglage | < 0,5 % (Variation de charge statique 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Modification de la charge dynamique 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
Ondulation résiduelle | < 70 mVCC (pour les valeurs nominales) |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Puissance de sortie | 480 W |
600 W | |
720 W | |
Puissance apparente | 660 VA (120 V, UOUT = 48 V, IOUT = stat. Boost) |
644 VA (230 V, UOUT = 48 V, IOUT = stat. Boost) | |
Puissance dissipée à vide maximale | < 5 W (120 V AC) |
< 5 W (230 V AC) | |
Puissance dissipée charge nominale max. | < 36 W (120 V AC) |
< 28 W (230 V AC) | |
Puissance dissipée SLEEP MODE | < 5 W (120 V AC) |
< 5 W (230 V AC) | |
Facteur de crête | typ. 1,54 (120 V AC) |
typ. 1,56 (230 V AC) | |
Temps d'établissement | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
Connectabilité en série | oui |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 6 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 4 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,25 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 6 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,25 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 4 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 30 |
Section du conducteur AWG max. | 10 |
Longueur à dénuder | 6,5 mm |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,25 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,25 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 30 |
Section du conducteur AWG max. | 10 |
Longueur à dénuder | 6,5 mm |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 125 mm |
Autre montage possible | |
Largeur | 122 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 73 mm |
Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
Matériau du boîtier | Métallique |
Modèle de capot | Acier inoxydable X6Cr17 |
Version des éléments latéraux | Aluminium |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : PN ≥50 %, horizontale 5 mm, près des composants actifs 15 mm, verticale 50 mm juxtaposable : PN <50 %, horizontale 0 mm, en haut verticale 40 mm, en bas verticale 20 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Protégée par vernis | non |
Référence | 1286002 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | CMPI1Y |
Product key | CMPI1Y |
GTIN | 4063151499129 |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem