Afficheur de process multifonctions Ex-i, intégré dans le boîtier du panneau de commande pour la surveillance, la représentation et la transmission des valeurs de mesure analogiques depuis la zone EX vers la zone sécurisée. L'alimentation intégrée du convertisseur de mesure permet d'alimenter des capteurs à deux fils. Les entrées universelles permettent de raccorder le courant, la tension, des thermomètres à résistance de platine (RTD) et contrôleurs de température (TC). Il est possible de surveiller des valeurs-limites et de commuter des relais. La sortie analogique permet de transmettre les signaux de process. La modification de couleur survenant en cas d'erreur aide à reconnaître les états d'alarme. Écran LC 5 chiffres et 7 segments, rétroéclairé, 1 entrée universelle, 2 relais, mémorisation valeur mini/maxi, tableau de linéarisation, sortie d'état numérique (Open Collector)
FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP
-
Afficheur numérique
2907216
Ex i, Afficheur de process multifonction, intégré dans le boîtier du panneau de commande pour la surveillance et la représentation des valeurs de mesure analogiques. Les entrées universelles permettent de raccorder du courant, de la tension, des sondes de température (RTD) et des thermocouples (TC). 2 sorties de relais à inverseur et 1 sortie analogique.. HART
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Afficheur numérique |
Gamme de produits | Field Analog |
Configuration | Clavier |
Logiciel | |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Fonctionnalité | |
Configuration | Clavier |
Logiciel |
Tension d'essai | 2500 V (Relais/relais) |
2500 V (Relais entrée/sortie/alimentation) | |
Tension d'essai sortie/alimentation | 2500 V |
Tension d'essai entrée/sortie | 1500 V |
Tension d'essai entrée/alimentation | 2500 V |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Isolation galvanique | 375 V |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
Courant max. absorbé | 30 mA |
Consommation de puissance | ≤ 6,9 W |
Signal: Courant | |
Description de l'entrée | Entrée universelle |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée | Courant |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA +10 % |
4 mA ... 20 mA +10 % | |
Signal d'entrée courant maximal | < 150 mA |
Sources d'entrée utilisables | Courant |
Résistance d'entrée entrée courant | 10 Ω |
Tension d'alimentation du transmetteur | > 16 V (22 mA) |
Plage de tension d'alimentation du transmetteur | 22,8 V ... 27,6 V (marche à vide) |
Courant d'alimentation du transmetteur | < 30 mA (Protection contre courts-circuits et surcharges) |
Résolution convertisseur D/A | 16 Bit |
Signal: Tension | |
Description de l'entrée | Entrée universelle |
Signal d'entrée | Tension |
Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 1 V | |
1 V ... 5 V | |
-1 V ... 1 V | |
-10 V ... 10 V | |
-30 V ... 30 V | |
-100 mV ... 100 mV | |
Signal d'entrée tension maximale | ± 35 V (≥ 1 V) |
± 12 V (< 1 V) | |
Sources d'entrée utilisables | Tension |
Résistance d'entrée entrée tension | > 1 MΩ |
Signal: Résistance | |
Description de l'entrée | Entrée universelle |
Signal d'entrée | Résistance |
Sources d'entrée utilisables | Résistance : 30 Ω ... 3000 Ω |
Mesure | |
Description de l'entrée | Entrée universelle |
Configurable/programmable | oui |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt, Ni, Cu |
Sources d'entrée utilisables | Sonde thermométrique à résistance |
Plage de mesure de la température | -200 °C ... 1100 °C (Plage variable en fonction du type de capteur, réglage) |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Débit (taux de mesure) | 200 ms |
Mesure | |
Description de l'entrée | Entrée universelle |
Configurable/programmable | oui |
Types de capteurs utilisables (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
Sources d'entrée utilisables | Thermocouples |
Plage de mesure de la température | -200 °C ... 2495 °C (Plage variable en fonction du type de capteur, réglage) |
Débit (taux de mesure) | 200 ms |
Commutation: Relais | |
Type de contact | 2 inverseurs |
Tension de commutation minimale | 12 V |
Tension de commutation maximale | 30 V DC (3 A) |
230 V AC (3 A) | |
Courant de commutation minimal | 10 mA |
Courant de commutation maximal | 3 A |
Commutation: Transistor | |
Description de la sortie | Sortie collecteur ouverte |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | Transistor |
Tension de commutation maximale | 28 V |
Courant de commutation maximal | 200 mA |
Signal: Courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Signal de sortie courant maximal | < 22 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 500 Ω (22 mA) |
Ondulation | < 10 mVCC (500 Ω) |
Résolution convertisseur D/A | 13 Bit |
Nombre de caractères affichés | 5 |
Affichage | Écran LC à 7 segments, rétroéclairé, matrice DOT pour texte / graphique à barres |
Coefficient de température typ. | 0,01 %/K |
Signal: Tension | |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
Signal de sortie tension maximale | < 11 V |
Tension de marche à vide | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
Courant de court-circuit | < 25 mA |
Ondulation | < 10 mVCC (1000 Ω) |
Résolution convertisseur D/A | 13 Bit |
Coefficient de température typ. | 0,01 %/K |
Entrée, Sortie, Etat | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
Relais, alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Remarque | Alimentation de convertisseur de mesure à deux conducteurs (à sécurité intrinsèque) |
Inductance interne max. Li | 75 µH |
Capacité interne max. Ci | 8 nF |
Tension de sortie max. Uo | ≤ 27,3 V |
Courant de sortie max. Io | ≤ 96,5 mA |
Puissance de sortie max. Po | ≤ 659 mW |
Ex ia IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 4 mH / 88 nF |
Ex ia IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 17 mH / 683 nF |
Ex ia IIA: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 34 mH / 2280 nF |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Remarque | Entrées de température (sécurité intrinsèque) |
Inductance interne max. Li | 75 µH |
Capacité interne max. Ci | 8 nF |
Tension de sortie max. Uo | ≤ 27,3 V |
Courant de sortie max. Io | ≤ 22,1 mA |
Puissance de sortie max. Po | ≤ 151 mW |
Ex ia IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 500 µH / 85 nF |
Ex ia IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2 mH / 360 nF |
Ex ia IIA: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 5 mH / 530 nF |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Remarque | Entrée courant (sécurité intrinsèque) |
Inductance interne max. Li | 75 µH |
Capacité interne max. Ci | 8 nF |
Tension de sortie max. Uo | ≤ 27,3 V |
Courant de sortie max. Io | ≤ 5 mA |
Puissance de sortie max. Po | ≤ 34,2 mW |
Ex ia IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 500 mH / 88 nF |
Ex ia IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2 mH / 380 nF |
Ex ia IIA: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 540 nF |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Remarque | Entrée tension (à sécurité intrinsèque) |
Inductance interne max. Li | 75 µH |
Capacité interne max. Ci | 8 nF |
Tension de sortie max. Uo | ≤ 27,3 V |
Courant de sortie max. Io | ≤ 5 mA |
Puissance de sortie max. Po | ≤ 34,2 mW |
Ex ia IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 500 mH / 88 nF |
Ex ia IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2 mH / 380 nF |
Ex ia IIA: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 540 nF |
Données: T-PORT | |
Type de raccordement | Embase à 4 pôles |
Données: USB | |
Débit série | 38400 bauds |
Communication des données (dérivation) | |
Protocoles supportés | HART |
Affichage d'état | LED (rouge) |
Largeur | 96 mm |
Hauteur | 48 mm |
Profondeur | 175 mm |
Couleur | gris clair (RAL 7035) |
Matériau du boîtier | PC-GF10 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (Face avant) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | < 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Classe climatique | selon CEI 60654-1, classe B2 |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | Avant : condensation autorisée |
Tube d'appareil : sans condensation |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
Certificat | PTB 15 ATEX 2011 |
UKCA Ex (UKEX) | |
Certificat | CML 21UKEX2995 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010 Recognized |
FM | |
Repérage | AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 |
CSA | |
Repérage | AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000029G |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | B (front) / A (rear) |
Immunité | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | CEI 61326, classe A |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Montage face avant | |
Emplacement pour le montage | Plage angulaire maximale de ±45° par rapport à l'axe médian de l'afficheur dans chaque direction |
Référence | 2907216 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1241 |
Product key | DK1241 |
Page catalogue | Page 182 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626173627 |
Poids par pièce (emballage compris) | 602,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 580 g |
Numéro du tarif douanier | 90328900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210301 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 198586UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 198586DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000029G_2ATEX
Identifiant de lhomologation: PTB 15 ATEX 2011CSA
Identifiant de lhomologation: 2879105FM approved
Identifiant de lhomologation: 3057343EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem