FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500
-
Adaptateur frontal
2907385
Adaptateur frontal VARIOFACE, pour modules analogiques de 35 mm de SIMATIC® S7-1500, raccordable sur 4x 2 ou 2x 2 canaux (modules 40 ou 20 pôles).
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Adaptateur frontal |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service (DC) | ≤ 50 V DC |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Courant (par chemin) | ≤ 1 A |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Automate pris en charge SIEMENS S7-1500 | |
Carte E/S adaptée | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
6ES7531-7LH00-0AB0 | |
6ES7531-7MH00-0AB0 | |
6ES7531-7NF00-0AB0 | |
6ES7531-7NF10-0AB0 | |
6ES7531-7PF00-0AB0 | |
6ES7531-7QF00-0AB0 | |
6ES7532-5HF00-0AB0 | |
6ES7532-5HD00-0AB0 | |
6ES7532-5ND00-0AB0 |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de pôles | 14 |
Pas | 2,54 mm |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de pôles | 14 |
Pas | 2,54 mm |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 29,8 mm |
Hauteur | 130,4 mm |
Profondeur | 46 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 61131-2 |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2907385 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK231S |
Product key | DK231S |
GTIN | 4055626255712 |
Poids par pièce (emballage compris) | 76,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 76,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Câble 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Câble 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Câble 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Câble 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Câble 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Câble 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Câble 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Câble 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Câble 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Câble 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Câble 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Câble 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Câble 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Câble 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Câble 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Câble 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Câble 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Câble 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Câble 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Câble 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Câble 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Câble 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Câble 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Câble 2299055
-
VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - Module passif 2908465
-
VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - Module passif 2908464
-
VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B - Module passif 2908846
-
VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500B - Module passif 2908845
-
FLKM-2FLK14/KDS3-MT/AN/S7-1500 - Module interface 2909894
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem