Systèmes de repérage innovants
Qu'il s'agisse d'un système de repérage laser, d'une imprimante LED UV ou d'une imprimante à transfert thermique, il existe un système de repérage adapté à chacune de vos exigences en matière d'application, de lieu d'utilisation et de résistance du marquage. Avec nos systèmes de repérages fixes et mobiles, vous pouvez créer des marquages exactement là où vous en avez besoin. Ainsi, vous imprimez le repérage adapté si nécessaire p. ex. tout simplement sur place dans l'atelier. Avec le système de repérage modulaire THERMOMARK E SERIES, vous pouvez désormais rendre votre processus d'étiquetage encore plus efficace.
Gaines thermorétractables pour les conducteurs et les câbles dans les installations des véhicules ferroviaires
Les gaines thermorétractables du type WMS-2 HF sont parfaitement adaptées aux applications ferroviaires. Elles sont sans halogène, conformes aux niveaux de risques HL1 à HL3 et aux exigences R22 à R24 de la norme DIN EN 45545-2. De plus, elles sont prévues pour une large plage de température.
Porte-repères et étiquettes métalliques pour la technologie ferroviaire
Avec les repères de câbles de la gamme de produits PATG HF, vous pouvez identifier les conducteurs et les câbles lors de l'installation dans le véhicule ferroviaire. Le TPU utilisé est conforme à la classe d'inflammabilité UL 94 V0 et prévu pour une large plage de température. Pour le repérage, il vous suffit de compléter les repères de câbles PATG HF par des étiquettes enfichables au format UniCard.
Nos étiquettes métalliques pour l'identification des conducteurs et des câbles ainsi que pour le repérage d'appareil et d'installation sont extrêmement résistantes et imperméables.
Matériel de repérage au format UniCard
Qu'il s'agisse du repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles ou des appareils - avec notre matériel de repérage au format UniCard, vous trouverez le matériel adapté à une utilisation dans les véhicules ferroviaires. Le format UniCard est la base des gammes de produits UC ainsi que UCT et peut être repéré avec toutes les imprimantes de cartes. La gamme de produits UCT est par ailleurs compatible avec les trois technologies d'impression. Ces deux gammes de produits sont conformes aux niveaux de risques HL1 à HL3 et aux exigences R22 à R24 de la norme DIN EN 45545-2.
Outillage à main et automates pour les installations de trains
Que ce soit pour les opérations manuelles ou automatisées de coupe, de dénudage, de sertissage, de montage ou de mesurage, nous avons la solution adaptée. En plus des outils standards et automates, notre large gamme d'outils vous propose des outillages à main spéciaux pour les défis particuliers de l'industrie ferroviaire.