Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Production d'eau, champ de captage avec collaborateurs

Commande intelligente des pompes pour puits profonds Alimentation durable en eau potable

  • Préservation des ressources grâce à une commande ciblée des systèmes de puits et à une capacité de pompage axée sur la demande

  • Coût de conception minimal grâce au paramétrage intuitif

  • Transparence de la surveillance grâce à des options de diagnostic étendues

  • Moins d'usure grâce à la préservation des différents éléments du puits

  • Visualisation web intuitive pour le diagnostic sur site

Champ de captage

Les puits d'eau souterraine se chargent de l'alimentation en eau des municipalités

Exploitation économe en énergie des puits profonds

Les puits d'eau souterraine sont des indispensables et permettent de couvrir les fortes variations de la consommation d'eau potable de la population au cours d'une journée. Pour garantir une capacité de pompage équilibrée des différents puits ainsi qu'un niveau constant des eaux souterraines, un niveau technique élevé est requis pour la commande des puits et des pompes.

Lors de la construction ou de la modernisation d'installations de pompage pour l'extraction des eaux souterraines, l'accent est mis sur la réduction de la demande d'énergie et de l'usure des pompes de puits profonds. Les pompes sont les plus gros consommateurs d'énergie dans l'alimentation en eau potable. Avec la commande des pompes en fonction de la demande, l'eau souterraine est pompée à une pression constante, mais seule la puissance requise des pompes est appelée.
La prise en compte du fonctionnement efficace des pompes lors de la mise en œuvre technique permet donc non seulement d'économiser des ressources précieuses, mais aussi de réduire les coûts.

Un investissement dans une technologie d'automatisation moderne pour une commande des puits optimisée en fonction de la demande est économiquement judicieux. Grâce à la maintenance préventive des pompes pour puits profonds et à l'utilisation de la télé-exploitation, les exploitants de puits bénéficient à long terme d'une plus grande efficacité, d'une sécurité de fonctionnement et d'une utilisation pratique.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Well Control Solution intelligente d'automatisation des puits

Phoenix Contact vous soutient avec une technologie d'automatisation moderne pour une exploitation optimisée en matière de performance et de coûts de vos puits profonds. Well Control, la solution de commande intelligente des pompes de puits profonds, garantit une alimentation en eau potable sécurisée et une capacité de pompage équilibrée des puits. Toutes les données d'exploitation relatives à l'alimentation et les appareillages terrain tels que les pompes, les vannes et les commandes d'actionnement peuvent être contrôlés et surveillés par télémaintenance. Cela signifie que vous avez toujours une vue d'ensemble de la distribution d'eau et de la pression d'alimentation.

Well Control est une solution d'armoire d'électrique préconfigurée et configurable comprenant un logiciel qui prend en charge toutes les tâches de commande et de régulation nécessaires à l'extraction des eaux souterraines. Grâce à la commande optimisée du puits, vous exploitez l'ensemble de votre installation de manière plus efficace et plus économique.

Solution pour l'automatisation des puits

Transmettez les données de process provenant de différents postes de télé-exploitation à la salle de contrôle de manière standardisée.

Un homme accède à la gestion d'un puits avec un PC

Les données des appareils connectés de chaque puits peuvent être relevées via une connexion directe.

Transparence lors de la gestion des puits Accès flexible aux données

Pour gagner en efficacité dans le fonctionnement, gardez toujours un œil sur les états de fonctionnement de vos pompes de puits profonds. Avec Well Control, vous pouvez facilement surveiller votre installation à distance. Les informations telles que les heures de fonctionnement, la charge ou la puissance consommée sont transmises dans un cloud quelconque via MQTT par exemple.

Grâce à la visualisation web, vous avez accès à la commande de vos pompes et de vos puits depuis n'importe quel endroit. Récupérez rapidement et facilement les valeurs mesurées ou réglez manuellement les performances de la pompe. Cette transparence permet de mettre en place des mesures immédiates ou des mesures à long terme, telles que la gestion de l'entretien en tenant compte des standards de sécurité actuels.

Deux techniciens travaillent à la technique d'automatisation pour la production d'eau

Performance globale : déploiement de services pour l'automatisation des puits

Solution d'armoire électrique prête à l'emploi Matériel d'automatisation intelligent

L'élément central de Well Control est l'automate modulaire pour application à petite échelle AXC, qui est équipé pour les extensions futures grâce à une fonctionnalité PROFINET et Modbus/TCP. L'automate intelligent protège les différentes parties du puits et garantit ainsi une usure moindre.

Par ailleurs, un concept global de parafoudre basse tension et d'alimentation prend en charge la sécurité de fonctionnement requise ainsi que les interventions de service planifiables.

Les modules MCR de la gamme MINI Analog Pro conviennent également pour une utilisation dans des environnements difficiles, comme pour différents types de puits. Grâce aux amplificateurs-séparateurs ultracompacts, toutes les valeurs analogiques entrantes sont filtrées et rafraîchies pour un traitement ultérieur. Même le fonctionnement avec séparateur d'alimentation des périphériques est possible sans aucun problème.

Homme avec un ordinateur portable devant une armoire électrique lors de la conception de pompes de puits

Garantissez la disponibilité de votre installation grâce à une bibliothèque logicielle adaptée à la gestion des eaux.

Conception efficace Raccordement simple des pompes de puits

Les appareillages de terrain liés à l'alimentation sont raccordés via la bibliothèque logicielle Water Functions. Grâce à des blocs de fonctions programmés, la bibliothèque de process développée spécialement pour la gestion des eaux permet une ingénierie efficace de vos pompes de puits.

Le paramétrage effectué sans aucune programmation garantit une mise en service simple. Le raccordement à une centrale de commande s'effectue également de manière aisée et facile grâce au protocole télécommandé CEI 60870-5-104.

L'appli de la solution est également parfaitement adaptée à une infrastructure de puits complexe et peut être bien intégrée dans les process informatiques existants des opérateurs de réseaux d'eau.