Power Reliability : Systèmes de sauvegarde (UPS)

30.03.2023 | 09:00 - 10:00
Power Reliability : Systèmes de sauvegarde (UPS)

Même l'alimentation électrique appropriée ne peut plus fournir d'énergie en cas de défaillance du réseau primaire ! Néanmoins, nous souhaitons éviter les arrêts désagréables et incontrôlés des systèmes. Un système UPS de taille appropriée peut éviter ces pannes. Dans des circonstances optimales, elle ne devrait jamais fonctionner, mais vous devriez pouvoir compter sur elle si la situation indésirable se présente. Au cours de cette session d'information, nous vous donnerons un aperçu de la façon de concevoir un système UPS approprié pour éviter les pannes dans votre installation.

Localité: en ligne, en ligne
Date: 30.03.2023
Heure: 09:00 - 10:00
Contact
Eva von der Weppen | Corporate Communications