Logiciel d'étude PROJECT complete Innovations pour les processus de construction d'armoires électriques.
PROJECT complete comprend notre logiciel d'étude éprouvé pour la conception des borniers et un outil de repérage performant. L'échange direct des données avec tous les programmes IAO courants ainsi que la réalisation de la documentation complète du projet rendent ce logiciel de conception unique en son genre.
Logiciel d'étude- et de repérage
Conception et repérage avec un seul logiciel
Avec PROJECT complete, vous réalisez l'étude et gérez la documentation de vos borniers grâce à un échange direct des données avec tous les programmes IAO, puis vous procédez à votre repérage. Le logiciel vous apporte une aide précieuse grâce à sa fonctionnalité de correction automatique et il est compatible avec tous nos produits, systèmes d'impression et matériels de repérage.
- Commande facile : la collecte des données est effectuée à partir d'un programme IAO
- Documentation complète avec listes de commande, de montage, d'assemblage et nomenclatures
- Fonction de correction automatique pour une élaboration sans erreur
- Actualisation permanente avec la mise à jour en ligne des données matériel
- PROJECT complete est compatible avec tous les systèmes d'impression de Phoenix Contact et avec toutes les imprimantes standard
PROJECT complete – flux de données constant tout au long de l'ensemble de la chaîne de création de valeur
Lorsque les borniers personnalisés avec des dispositifs de production flexibles peuvent être produits de manière rentable, jusqu'à une unité, il est possible d'exploiter des potentiels élevés dans le domaine de la construction d'armoires électriques. Des solutions logicielles adaptées constituent donc un facteur de réussite majeur pour le développement de telles installations de production.
Le logiciel d'étude PROJECT complete de Phoenix Contact constitue l'interface pour le flux de données tout au long de la chaîne de création de valeur de manière constante, depuis le niveau IAO jusqu'à la production automatisée.
Grâce à l'exportation des commandes de production au format de données Automation ML, le logiciel PROJECT complete joue le rôle d'interface entre la conception de l'armoire électrique et la production automatisée des borniers.
L'outil d'étude PROJECT complete convertit les points de connexion virtuels provenant du système IAO en blocs de jonction adaptés.
Production automatique des borniers Push-in avec la machine Clip-X, chez la Krones AG
Étude et production efficaces avec un logiciel de conception intelligent
Le flux de données constant, de l'étude à la production, devient de plus en plus important pour les entreprises face à la numérisation croissante. Dans le domaine de la construction d'armoires électriques, cette thématique joue également un rôle essentiel. Notamment lors de la configuration des borniers spécifique aux projets.
Pour cette raison, PROJECT complete offre aux utilisateurs la possibilité d'exporter l'ensemble de leurs commandes de production au format de données Automation ML. Tout au long de l'ensemble de la chaîne de création de valeurs, depuis l'étude jusqu'à la production automatisée, ce logiciel de conception intelligent permet ainsi des améliorations considérables du rendement.
Ainsi, de plus en plus d'entreprises, comme Krones par exemple, misent déjà sur des solutions de production automatisées.
Service des borniers
Commande des borniers directement via le logiciel
À vous de décider : concevez et repérez vous-même vos borniers personnalisés avec PROJECT complete et passez directement votre commande par e-mail depuis le logiciel.
Ensuite, nous assemblerons, câblerons et repérerons les borniers selon vos consignes. Rapide et simple : il ne vous reste plus que le montage.