Leitungsverbinder für die Signal-, Daten- und Leistungsverkabelung

Leitungsverbinder für die Signal-, Daten- und Leistungsverkabelung

Leitungen zu verlängern und beschädigte Kabel zu reparieren, sind tägliche Herausforderungen im Elektrohandwerk. Mit Leitungen für die Signal-, Leistungs- oder Datenübertragung sowie mit Leitungsverbindern ist das schnell und zuverlässig erledigt. Phoenix Contact bietet Ihnen Leitungsverbinder mit Schraubanschluss oder IDC-Schneidanschluss für einen Leiteranschluss von 0,14 bis 6 mm².

Go to Product Detail Page for item 1274810
PRC 5-TERM-2,5 - Schutzkappe
PRC 5-TERM-2,5 - Schutzkappe
1274810

Schutzkappe, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 0,75 mm2, Aderquerschnitt max.: 4 mm2, Bemessungsspannung: 1000, Kabeldurchmesser min.: 9,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 12,5 mm, Abschlusskappe zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit

Go to Product Detail Page for item 1274812
PRC 5-SPLK-2,5 - Leitungsverbinder
PRC 5-SPLK-2,5 - Leitungsverbinder
1274812

Leitungsverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Bauform: gerade, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 0,75 mm2, Aderquerschnitt max.: 4 mm2, Bemessungsspannung: 1000, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kabeldurchmesser min.: 9,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 12,5 mm

Ihre Vorteile

  • Schnelle Reparatur oder Verlängerungen von Leitungen durch Leitungsverbinder: in Kombination mit dem Steckverbinder auch als Kupplungsverbindung
  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten bis IP68/IP69K und IK08 für einen weiten Einsatzbereich
  • Maximale Sicherzeit: Zuverlässiger Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz
  • Innovativ und zeitsparend: Leitungsverbinder mit QUICKON-Schneidklemmanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Signale und Daten zuverlässig übertragen: 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
QPD-Leitungsverbinder

Leitungsverbinder der Serie QPD

Erleben Sie die Effizienz der Leitungsverbinder der Serie QPD von Phoenix Contact. Die kompakten Leitungsverbinder erleichtern enorm die Leitungsverlängerung oder die Reparatur. Dank der fortschrittlichen IDC-Schneidanschlusstechnik können Sie Ihren Arbeitsaufwand um bis zu 80 % reduzieren. So erledigen Sie Ihre Elektroarbeiten im Handumdrehen. QPD-Leitungsverbinder sind eine unverzichtbare Hilfe für jede Elektrikerin und jeden Elektriker – z. B. auf der Baustelle, im Maschinen- und Anlagenbau oder bei generellen Elektroinstallationen.

Schnelle Installation ohne Spezialwerkzeug

Eine Energieverteilung muss nicht zeitaufwendig sein. Das beweisen die QPD-Leitungsverbinder. Der IDC-Schnellanschluss funktioniert ohne Abisolieren der Litzen. Teure Spezialwerkzeuge sind bei der Installation nicht erforderlich. Sehen Sie sich im Video an, wie einfach die Installation ist.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.