Leitungsverbinder, PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, halogenfrei, geschirmt, Schneidklemmanschluss, Gehäusematerial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm
Leitungsverbinder für die Signal-, Daten- und Leistungsverkabelung
Leitungen zu verlängern und beschädigte Kabel zu reparieren, sind tägliche Herausforderungen im Elektrohandwerk. Mit Leitungen für die Signal-, Leistungs- oder Datenübertragung sowie mit Leitungsverbindern ist das schnell und zuverlässig erledigt. Phoenix Contact bietet Ihnen Leitungsverbinder mit Schraubanschluss oder IDC-Schneidanschluss für einen Leiteranschluss von 0,14 bis 6 mm².
Leitungsverbinder, Anschlussart: IDC-Anschluss/ IDC-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, schwarz, mit zwei QUICKON-Muttern, Kodierung: Kodierprofil, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm ... 14 mm
QUICKON Leitungsverbinder, schwarz, 4+PE-polig, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, für Kabeldurchmesser 6 mm ... 11 mm.
Leitungsverbinder, Anschlussart: IDC-Anschluss/ IDC-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, schwarz, mit zwei QUICKON-Muttern, Kodierung: Kodierprofil, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 10 mm
Leitungsverbinder-Wanddurchführung beidseitig mit QPD-Mutter, schwarz, 4+PE-polig, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 16 mm.
Leitungsverbinder, Anschlussart: IDC-Anschluss/ IDC-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grau, mit zwei QUICKON-Muttern, Kodierung: Kodierprofil, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 10 mm
Ihre Vorteile
- Schnelle Reparatur oder Verlängerungen von Leitungen durch Leitungsverbinder: in Kombination mit dem Steckverbinder auch als Kupplungsverbindung
- Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten bis IP68/IP69K und IK08 für einen weiten Einsatzbereich
- Maximale Sicherzeit: Zuverlässiger Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz
- Innovativ und zeitsparend: Leitungsverbinder mit QUICKON-Schneidklemmanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
- Signale und Daten zuverlässig übertragen: 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Leitungsverbinder der Serie QPD
Erleben Sie die Effizienz der Leitungsverbinder der Serie QPD von Phoenix Contact. Die kompakten Leitungsverbinder erleichtern enorm die Leitungsverlängerung oder die Reparatur. Dank der fortschrittlichen IDC-Schneidanschlusstechnik können Sie Ihren Arbeitsaufwand um bis zu 80 % reduzieren. So erledigen Sie Ihre Elektroarbeiten im Handumdrehen. QPD-Leitungsverbinder sind eine unverzichtbare Hilfe für jede Elektrikerin und jeden Elektriker – z. B. auf der Baustelle, im Maschinen- und Anlagenbau oder bei generellen Elektroinstallationen.
Schnelle Installation ohne Spezialwerkzeug
Eine Energieverteilung muss nicht zeitaufwendig sein. Das beweisen die QPD-Leitungsverbinder. Der IDC-Schnellanschluss funktioniert ohne Abisolieren der Litzen. Teure Spezialwerkzeuge sind bei der Installation nicht erforderlich. Sehen Sie sich im Video an, wie einfach die Installation ist.
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.