Lizenz für die Verwendung der "WebIQ Runtime" und des "WebIQ Designer" für AXC F 1152 (1151412) und AXC F 2152 (2404267). Die Software und weitere Informationen finden Sie im PLCnext Store unter https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Visualisierungs-Software
Ob in der zentralen Leitwarte, im Produktionsbereich oder direkt an der Maschine: Effiziente Automatisierung braucht eine passende Visualisierung und die basiert auf der Visualisierungs-Software. Setzen Sie auf unsere vielseitige Visualisierungs-Software Visu+ mit SCADA-Funktionalität. Die Software eignet sich für jede Anwendung: vom kompakten Touchpanel bis zum Industrie-PC.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Networking mit der Beschränkung auf 128 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Networking mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 1024 Bytes.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Alarm Dispatcher und 3 WebClients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 1024 Bytes.
Laufzeitlizenz für Visu+ mit der Beschränkung auf 64 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive inklusive 2 WebClients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 1024 Bytes.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 10 WebClient und der Funktion OPC-Server (DA und UA) ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 16 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 2048 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Alarm Dispatcher und 5 WebClients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 4096 Bytes.