Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Alarm Dispatcher mit der Beschränkung auf 4096 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Visualisierungs-Software
Ob in der zentralen Leitwarte, im Produktionsbereich oder direkt an der Maschine: Effiziente Automatisierung braucht eine passende Visualisierung und die basiert auf der Visualisierungs-Software. Setzen Sie auf unsere vielseitige Visualisierungs-Software Visu+ mit SCADA-Funktionalität. Die Software eignet sich für jede Anwendung: vom kompakten Touchpanel bis zum Industrie-PC.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 10 WebClients und der Funktionen Alarm-Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, Redundanz ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, OPC-Server (DA & UA), Networking und 3 Web-Clients ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Laufzeitlizenz für Visu+ mit der Beschränkung auf 128 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Entwicklungsumgebung für alle Touchpanel mit integrierter Runtime der Visualisierungs-Software Visu+.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Alarm Dispatcher, OPC-Server (DA und UA) und Alarm Statistics mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 1024 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Alarm Dispatcher und 2 WebClients ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Laufzeitlizenz für Visu+ mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 1024 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 3 WebClients und der Funktion Alarm Dispatcher mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 128 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Bytes. Zusätzlich sind 16 direkte Treiberanbindungen möglich.