Laufzeitlizenz für Visu+ mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Bytes. Zusätzlich sind 16 direkte Treiberanbindungen möglich.
Visualisierungs-Software
Ob in der zentralen Leitwarte, im Produktionsbereich oder direkt an der Maschine: Effiziente Automatisierung braucht eine passende Visualisierung und die basiert auf der Visualisierungs-Software. Setzen Sie auf unsere vielseitige Visualisierungs-Software Visu+ mit SCADA-Funktionalität. Die Software eignet sich für jede Anwendung: vom kompakten Touchpanel bis zum Industrie-PC.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 2 WebClients und der Funktionen Alarm Dispatcher ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 10 WebClient und der Funktionen Alarm-Statistics, Alarm Dispatcher, Redundanz ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 2 WebClients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Alarm Dispatcher ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 16 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 2 WebClient und der Funktionen Alarm-Dispatcher und Networking mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 4096 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 1 WebClient mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 2048 Bytes.
Laufzeitlizenz für Visu+ mit der Beschränkung auf 256 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 1 WebClient mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Bytes.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 1 WebClient mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.